Контролер станції, AK-PC 782A

080Z0192

Функція: Надкритичний підсилювач, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: RJ11 (CAN) до дисплея; RS232; LON RS485, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Інформація про продукт

Вага брутто 0.964 Kilogram
Bага нетто 0.645 Kilogram
Об'єм 6.248 Liter
EAN 5702428946797

 

CE evaluated Yes
Division 25
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Аналогові входи (AI) [шт.] 11 шт.
Властивості продукту Сумісний з CO2
Разом із зовн. ком.
Плаваючий тиск конденсації
Функція рекуперації тепла
Аварійне розвантаження
Нічне зниження
Оптимізація P0
Керування насосом
Триходове керування клапаном
Вхідний сигнал регулювання продуктивності Тиск
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Compressor/condenser control
Дисплей спереду Ні
Дисплей – опція EKA 163B
EKA 164B
MMIGRS2
Додаткова інформація Надкритичн., швидкість, CO2, високий тиск, масло, рекуперація
Додаткові PI-регулятори, макс. 3 шт.
Додаткові аналогові входи, макс. 5 шт.
Додаткові входи аварійної сигналізації, макс. 10 шт.
Додаткові входи реле тиску, макс. 5 шт.
Додаткові входи термост., макс. 5 шт.
Дозволи C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Засоби програмування AK-ST 500
К-ть модулів розширення, макс. 11 шт.
К-ть сигн. безпеки компр., макс. 6 шт.
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. кількість вентиляторів 8 шт.
Макс. кількість компресорів 8 шт.
Мова продукту Чеська
Данська
Нідерландська
Англійська
Фінська
Французька
Німецька
Італійська
Польська
Португальська
Російська
Іспанська
Назва продукту Контролер станції
Напруга живлення [В] AC 24 В
Напруга живлення [В] DC 24 В
Область застосування Контроль продуктивності
Придатний до експлуатації Ні
Регулятор потужності вентилятора Крок/швидкість
Режим продуктивності компресора Крок/швидкість
Режим регулювання продуктивності PI
Режим регулятора вентилятора PI
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Роз'єми входу/виходу, макс. 160 шт.
Система оливозабезпечення Так, з CO2
Споживана потужність [ВА] 8 ВА
Тип AK-PC 782A
Тип зв'язку LON RS485
RJ11 (CAN) до дисплея
RS232
USB-B to PC
Тип контролера Контролер станції
Тип контролю конденсатора Температура
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція Надкритичний підсилювач
Цифрові виходи (DO) [шт.] 8 шт.
Частота [Гц] 50/60 Гц

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality