Блок живлення AK-PS 130

080Z0058

Блок живлення AK-PS 130, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Інформація про продукт

Вага брутто 0.172 Kilogram
Bага нетто 0.13 Kilogram
Об'єм 0.584 Liter
EAN 5715162794760

 

EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Використання для продукту Power Supply
Група продукції Electron. control accessories
Додаткова інформація Розмір: 36 x 90мм
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Назва продукту Джерело живлення
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 100 В
Позначення типу AK-PS 130
Тип Accessory
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція Power supply, 24V DC, 1.3 Amp
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality