Електронна система управління термостата, EETc 11

080N0012

Напруга живлення [В] AC: 120, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 150

Інформація про продукт

Вага брутто 0.082 Kilogram
Bага нетто 0.007 Kilogram
Об'єм 0.36 Liter
EAN 5702428549790

 

Cable Door Sensor 080N0313 - 0314
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
Magnetic Door Sensor 080N0311 - 0312
Other RoHS documentation EAEU RoHS
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Temperature controllers
Дозволи CE
CQC
EAC
LLC CDC TYSK
NSF
RCM
cURus
Допом. контакти, NO [шт.] 0 шт.
Кількість клем [шт.] 4 шт.
Кількість на формат упаковки 150 шт.
Назва виробу в досьє SCIP EETc and EETa
Назва продукту Електронна система управління термостата
Напруга живлення [В] AC 120 В
Настройка темп. Knob
Номер досьє SCIP 7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
Покриття ДРУКОВАНА ПЛАТА З ПОКРИТТЯМ
Потужність головного реле 16(16) A
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір контактної пластини [мм] Пластина 6,3 x 0,8мм
Тип EETc 11
Тип датчика відтавання 080N0304 - 0306
Тип датчика конденсатора 080N0307 - 0308
Тип темп. датчика 080N0300 - 0303
Формат упаковки Промислова упаковка
Функція Refrigeration Controller
Частота [Гц] 50/60 Гц
Шпиндель З ЗУПИНКОЮ

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality