Контролер рівня рідини, EKE 347

080G5000

Цифрові входи (DI) [шт.]: 2, Аналогові входи (AI) [шт.]: 5, Частота [Гц]: 50/60 Гц

Інформація про продукт

Вага брутто 0.378 Kilogram
Bага нетто 0.192 Kilogram
Об'єм 1.871 Liter
EAN 5702428877077

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Division 40
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Supply voltage [V] DC 24 В
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Аналогові виходи (AO) [шт.] 1 шт.
Аналогові входи (AI) [шт.] 5 шт.
Властивості продукту Передача даних по шині
Рідкокристалічний дисплей, вбудований
Багатомовний інтерфейс користувача
Швидке настроювання
Дистанційний дисплей, опція
Реле SPDT
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Electronic valve control
Дисплей спереду Так
Дисплей – опція MMIGRS2
Додаткова інформація 3 реле з перемикальним контактом, 1 напівпровідников.
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Кількість на формат упаковки 16 шт.
Мова продукту Арабська
Китайська
Англійська
Французька
Німецька
Італійська
Португальська
Російська
Іспанська
Назва продукту Контролер рівня рідини
Напруга живлення [В] AC 24 В
Напруга живлення [В] DC 24 В
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Споживана потужність [ВА] 15 ВА
Спосіб монтажу DIN-рейка
Тип EKE 347
Тип виходу клапана AKV
AKVA
ICM (+ICAD)
Тип датчика Датчик контролю рівня рідини
Тип зв'язку CAN-open
MODBUS RTU
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Цифрові виходи (DO) [шт.] 3 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.] 2 шт.
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality