Електронна система управління холодильником, ERC 214

080G3466

Цифрові входи (DI) [шт.]: 2, Напруга живлення [В] AC: 100 - 240, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

Інформація про продукт

Вага брутто 267 Gram
Bага нетто 165 Gram
Об'єм 0.458 Liter
EAN 5715162508183

 

Division 25
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
In scope of WEEE Так
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Аналогові входи (AI) [шт.] 4 шт.
Група продукції Temperature controllers
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Назва виробу в досьє SCIP ERC21x, EKC 22x
Назва продукту Електронна система управління холодильником
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 100 В
Номер досьє SCIP 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Тип ERC 214
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Цифрові виходи (DO) [шт.] 4 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.] 2 шт.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality