Електронна система управління холодильником, ERC 112D

080G3414

Цифрові входи (DI) [шт.]: 1, Напруга живлення [В] AC: 100 - 240, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 27

Інформація про продукт

Вага брутто 0.135 Kilogram
Bага нетто 0.077 Kilogram
Об'єм 0.417 Liter
EAN 5702428539555

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Display colour Blue
Division 25
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Так
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Аналогові входи (AI) [шт.] 4 шт.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Temperature controllers
Дозволи CE
CQC
EAC
ENEC
LLC CDC TYSK
NSF
cURus
Кількість на формат упаковки 27 шт.
Назва виробу в досьє SCIP ERC112x
Назва продукту Електронна система управління холодильником
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 100 В
Номер досьє SCIP f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
Область застосування Комерційні холодильники/морозильники
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип ERC 112D
Тип контролера Комерційні холодильні системи
Формат упаковки Промислова упаковка
Цифрові виходи (DO) [шт.] 4 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.] 1 шт.
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality