MMITSS

080G0301

Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: RS485; ETHER; MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 1

Інформація про продукт

Вага брутто 1.264 Kilogram
Bага нетто 1.263 Kilogram
Об'єм 5.469 Liter
EAN 5702428477628

 

CE evaluated Yes
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Годинник реального часу Так
Група продукції Programmable controllers
Дозволи CE
З комплектом конектора Ні
Клас захисту корпусу IP IP54
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Назва продукту Touch screen
Напруга живлення [В] AC 24 В
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Споживана потужність [Вт] 3.7 Вт
Спосіб монтажу Монтаж на панель
Тип MMITSS
Тип дисплея з підсвічуванням
Тип зв'язку ETHER
MODBUS
RS485
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція Програмований контролер
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality