Пульт управління, MMIGRS2

080G0298

Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: CANBUS, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 27

Інформація про продукт

Вага брутто 0.241 Kilogram
Bага нетто 0.182 Kilogram
Об'єм 1.442 Liter
EAN 5702428848985

 

CE evaluated Yes
Division 25
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
PFAS content [Yes/No] No
Supply voltage [V] DC 12 В
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Годинник реального часу Ні
Група продукції Programmable controllers
Додаткова інформація Строгий контроль
Дозволи CE
CMIM
GOST R
UL
З комплектом конектора Так
Зумер Так
Клас захисту корпусу IP IP65
Кількість на формат упаковки 27 шт.
Назва продукту Пульт управління
Напруга живлення [В] AC 24 В
Напруга живлення [В] DC 12 В
Позначення типу MMIGRS2
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Споживана потужність [Вт] 1.5 Вт
Спосіб монтажу Монтаж на панель
Тип MMIGRS2
Тип дисплея з підсвічуванням
Тип зв'язку CANBUS
Формат упаковки Промислова упаковка
Функція Програмований контролер
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality