Контролер станції, AK-PC 351

080G0289

Функція: 1 всмоктування та 1 конденсатор, Цифрові входи (DI) [шт.]: 8, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16

Інформація про продукт

Вага брутто 0.348 Kilogram
Bага нетто 0.248 Kilogram
Об'єм 1.867 Liter
EAN 5702428843621

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
CE evaluated Yes
Contain batteries Так
Division 25
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Supply voltage [V] DC 24 В
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Аналогові виходи (AO) [шт.] 2 шт.
Аналогові входи (AI) [шт.] 4 шт.
Властивості продукту Безпека компресора
Безпека вентилятора
Плаваючий тиск конденсації
Безпека в умовах високого тиску
Рідкокристалічний дисплей, вбудований
Безпека в умовах низького тиску
Нічна оптимізація
Оптимізація P0
Вхідний сигнал регулювання продуктивності Тиск/температура
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Compressor/condenser control
Дисплей спереду Так
Додаткова інформація Relay 6 solid state type
Дозволи CE
CMIM
EAC
GOST R
UL
К-ть елементів живлення 1
Кількість на формат упаковки 16 шт.
Макс. кількість компресорів 4 шт.
Мова продукту Хорватська
Чеська
Англійська
Німецька
Угорська
Італійська
Польська
Португальська
Російська
Сербська
Іспанська
Турецька
Назва продукту Контролер станції
Напруга живлення [В] AC 24 В
Напруга живлення [В] DC 24 В
Обладнання У комплекті роз'єми
Область застосування Контроль продуктивності
Позначення типу AK-PC 351
Придатний до експлуатації Ні
Регулятор потужності вентилятора Крок/швидкість
Режим продуктивності компресора Крок/швидкість/ШІМ
Режим регулювання продуктивності PI
Режим регулятора вентилятора PI
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Споживана потужність [Вт] 6 Вт
Спосіб монтажу DIN-рейка
Тип AK-PC 351
Тип акамулятора чи назва Lithium coin cell
Тип зв'язку MODBUS
Тип контролю конденсатора Тиск/температура
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція 1всмоктування та 1конденсатор
Цифрові виходи (DO) [шт.] 6 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.] 8 шт.
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality