Програм. контролер, 15реле, MCX152V

080G0285

Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 110 - 230, Тип зв'язку: CANBUS; RS485; MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 8

Інформація про продукт

Вага брутто 0.998 Kilogram
Bага нетто 0.823 Kilogram
Об'єм 4.776 Liter
EAN 5702428484183

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0014
1 Primary battery weight Kg 0.0014
CE evaluated Yes
Contain batteries Так
Division 25
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
PFAS content [Yes/No] No
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Аналогові виходи (AO) [шт.] 6 шт.
Аналогові входи (AI) [шт.] 14 шт.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Годинник реального часу Так
Група продукції Programmable controllers
Додаткова інформація Вхід резервної батареї
Дозволи CE
GOST R
З комплектом конектора Так
Зумер НВ
К-ть елементів живлення 1
Клас захисту корпусу IP IP40
Кількість на формат упаковки 8 шт.
Назва продукту Програм. контролер, 15реле
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 230 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 110 В
Позначення типу MCX152V
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Споживана потужність [Вт] 27 Вт
Спосіб монтажу DIN-рейка
Тип MCX152V
Тип акамулятора чи назва Lithium coin cell (CR1620)
Тип дисплея з підсвічуванням
Тип зв'язку CANBUS
Ethernet
MODBUS
RS485
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція Програмований контролер
Цифрові виходи (DO) [шт.] 15 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.] 18 шт.
Частота [Гц] 50/60 Гц
№ коду комплекту конектора 080G0308

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality