Програм. контролер, 6реле, MCX06D

080G0166

Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: CANBUS, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 32

Інформація про продукт

Вага брутто 0.238 Kilogram
Bага нетто 0.23 Kilogram
Об'єм 1.252 Liter
EAN 5702423284832

 

CE evaluated Yes
Division 25
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
PFAS content [Yes/No] No
Supply voltage [V] DC 24 В
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Аналогові виходи (AO) [шт.] 3 шт.
Аналогові входи (AI) [шт.] 4 шт.
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Так
Годинник реального часу Ні
Група продукції Programmable controllers
Дозволи CE
CMIM
EAC
GOST R
UL
З комплектом конектора Ні
Зумер Так
Клас захисту корпусу IP IP40
Кількість на формат упаковки 32 шт.
Назва продукту Програм. контролер, 6реле
Напруга живлення [В] AC 24 В
Напруга живлення [В] DC 24 В
Позначення типу MCX06D
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Споживана потужність [Вт] 6 Вт
Спосіб монтажу DIN-рейка
Тип MCX06D
Тип дисплея з підсвічуванням
Тип зв'язку CANBUS
Формат упаковки Промислова упаковка
Функція Програмований контролер
Цифрові виходи (DO) [шт.] 6 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.] 8 шт.
Частота [Гц] 50/60 Гц
Ідентичний продукт 080G0111
№ коду комплекту конектора 080G0179

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality