Програм. контролер, 6реле, MCX06D

080G0112

Функція: Програмований контролер, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: CANBUS; RS485; MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16

Інформація про продукт

Вага брутто 0.35 Kilogram
Bага нетто 0.207 Kilogram
Об'єм 1.883 Liter
EAN 5702423285372

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
CE evaluated Yes
Contain batteries Так
Division 25
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
PFAS content [Yes/No] No
Supply voltage [V] DC 24 В
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Аналогові виходи (AO) [шт.] 3 шт.
Аналогові входи (AI) [шт.] 4 шт.
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Годинник реального часу Так
Група продукції Programmable controllers
З комплектом конектора Так
Зумер Так
К-ть елементів живлення 1
Клас захисту корпусу IP IP40
Кількість на формат упаковки 16 шт.
Назва продукту Програм. контролер, 6реле
Напруга живлення [В] AC 24 В
Позначення типу MCX06D
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Споживана потужність [Вт] 6 Вт
Спосіб монтажу DIN-рейка
Тип MCX06D
Тип акамулятора чи назва Lithium coin cell (CR1620)
Тип дисплея з підсвічуванням
Тип зв'язку CANBUS
MODBUS
RS485
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція Програмований контролер
Цифрові виходи (DO) [шт.] 6 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.] 8 шт.
Частота [Гц] 50/60 Гц
Ідентичний продукт 080G0167
№ коду комплекту конектора 080G0179

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality