Термостат, B0

077B1781

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Тип: B0, Тепло ввімкнення [°C]: 10.8, Тепло вимкнення [°C]: 6.5, Холод ввімкнення [°C]: 5, Холод вимкнення [°C]: 0, Довжина капілярної трубки [мм]: 1220

Інформація про продукт

Вага брутто 102 Gram
Bага нетто 82 Gram
Об'єм 0.358 Liter
EAN 5715162706664

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
In scope of WEEE Ні
UL evaluated Yes
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.] 760 мм рт. ст.
Група продукції Mechanical cold controls
Довжина капілярної трубки [мм] 1220 мм
Дозволи BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -25 °C
Клеми 6,3 x 0,8 mm All
Контактний пристрій у захищеному корпусі (EBD) 077R0379 ref. 1
Кількість на формат упаковки 66 шт.
Назва продукту Термостат
Положення регулювання СЕРЕДНІЙ
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Середнє ввімкнення [°C] 7.6 °C
Середнє вимкнення [°C] 3 °C
Тепло ввімкнення [°C] 10.8 °C
Тепло вимкнення [°C] 6.5 °C
Тип B0
Формат упаковки Промислова упаковка
Холод ввімкнення [°C] 5 °C
Холод вимкнення [°C] 0 °C

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality