Перетворювач сигналу тиску, DST P110, -1.00 бар - 16.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 232.00 фунт на дюйм²

075G4067

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: DST P110-9031-A5BF08-0

Інформація про продукт

총 중량 0.071 Kilogram
순중량 0.059 Kilogram
EAN 5702424232825

 

+ supply Pin 1
- 공통 핀 3
Ambient temperature range [°C] [max] 85 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -40 °C
Approval CE
CE evaluated Yes
Compensated temp. range [°C] [max] 100 °C
Compensated temp. range [°C] [min] -40 °C
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection size 4 pin
Electrical connection standard IEC 61076-2-101
Electrical Connector Color black
Enclosure rating IP IP67
EU RoHS compliance Yes
Fault signal level 21.5
High Clipping Level 20
Identical product 075G1090
In scope of WEEE Yes
International Article Number 5702424232825
Low Clipping level 4
Medium temperature range [°C] [max] 100 °C
Medium temperature range [°C] [min] -40 °C
Output signal [mA] [max] 20 mA
Output signal [mA] [min] 4 mA
Overload pressure max. [bar] 67 bar
Overload pressure max. [psi] 971 psi
Pressure connection HEX [mm] 27 mm
Pressure connection standard SAE J513 45° flare
Pressure connection type UNF
Pressure range [bar] [max] 16 bar
Pressure range [bar] [min] -1 bar
Pressure reference Sealed gauge
Product group Sensors
Product Name Description Pressure transmitter
Pulse-snubber No
REACH Candidate List substances No
Specification key DST P110-9031-A5BF08-0
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
TEB 내부 CTR ±FS [%] 2.5 %
Type DST P110
Wetted part material 304L/316L
압력 범위 [psi] [최대] 232 psi
압력 범위 [psi] [최소] -14.5 psi
압력 수/암
압력 연결 사이즈 7/16-20
전기적 연결 M12 x 1
최대 반응 시간 [ms] 2 ms
출력신호 Current
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 60 pc
하우징 재질 304L

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality