Перетворювач сигналу тиску, DST P110, 0.00 бар - 15.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 217.50 фунт на дюйм²

075G4048

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Електричне підключення: Круглий Packard в упаковці Metri-Pack, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: DST P110-T636-LBBF08-0

제품 세부정보

Вага брутто 0.074 Kilogram
Bага нетто 0.062 Kilogram
Об'єм 0.086 Liter
EAN 5702424052430

 

+ udgang Stift C
+ 공급 핀 B
- загальний Контакт A
CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. std. 150.2 SERIES
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 80 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] -20 °C
Overtryk, maks. [bar] 60 bar
Overtryk, maks. [psi] 870 psi
REACH 후보 목록 물질 No
Supply voltage [V] DC 5 V
TEB всередині CTR ±FS [%] 2.5 %
Tryktilslutn. std. SAE J513 45° flare
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 135 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон тиску [бар] [макс.] 15 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.] 0 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 217.5 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Електричне підключення Круглий Packard в упаковці Metri-Pack
Кількість на формат упаковки 60 шт.
Матеріал корпусу 304L
Напруга живлення [В] DC 5 В
Розмір електричного підключення 3 контакти
Розмір підключення тиску 7/16-20
Сигнал виходу Ratio metric
Тиск Штекер/Штекер ВНУТРІШН.
Формат упаковки Промислова упаковка
Час реакції, макс. [мс] 2 мс
국제 상품 번호 5702424052430
낮은 클리핑 레벨 0
높은 클리핑 레벨 100
동일제품 075G1069
사양 요소 DST P110-T636-LBBF08-0
승인 CE
압력 연결 HEX [mm] 27 mm
압력 연결 유형 UNF
외함 정격 IP IP69K
전압 공급의 비율 척도 [%] [최대] 90 %
전압 공급의 비율 척도 [%] [최소] 10 %
전자식 커넥터 색상 Green
제품군 Sensors
제품명 압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대] 125 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
진동제어장치 No
참조압력 단위 Sealed gauge
침수 부품 재질 304L 316L
형식 DST P110

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality