Перетворювач сигналу тиску, DST P140, 0.00 бар - 6.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 87.00 фунт на дюйм²

075G4035

Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: G, Ключ технічної характеристики: DST P140-1811-A5GB04-1

Product details

Вага брутто 0.066 Kilogram
Bага нетто 0.055 Kilogram
Об'єм 0.086 Liter
EAN 5702428679367

 

+ supply Pin 1
- загальний Контакт3
Ambient temperature range [°C] [max] 85 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -40 °C
Antal per förpackningsformat 60 antal
Approval CE
CE evaluated Yes
Compensated temp. range [°C] [max] 100 °C
Compensated temp. range [°C] [min] -40 °C
Contain batteries No
Electrical connection size 4 pin
Electrical connection standard IEC 61076-2-101
Electrical Connector Color Black
Enclosure rating IP IP67
EU RoHS compliance Yes
Fault signal level 21.5
High Clipping Level 20.5
Identical product 075G1062
In scope of WEEE Yes
International Article Number 5702428679367
Low Clipping level 3.8
Medietemperaturområde [°C] [Max] 80 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -20 °C
Output signal [mA] [max] 20 mA
Output signal [mA] [min] 4 mA
Overload pressure max. [bar] 24 bar
Overload pressure max. [psi] 348 psi
Pressure connection HEX [mm] 27 mm
Pressure connection standard ISO 1179-2
Pressure connection type G
Pressure range [bar] [min] 0 bar
Pressure reference Gauge (relative)
Product group Sensors
Product Name Description Pressure transmitter
Pulse-snubber No
REACH Candidate List substances No
SCIP dossier no. -
Specification key DST P140-1811-A5GB04-1
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
TEB всередині CTR ±FS [%] 3 %
Tryckområde [bar] [Max] 6 bar
Type DST P140
Wetted part material 304L/316L
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 87 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Електричне підключення M12 x 1
Матеріал корпусу 304L
Розмір підключення тиску 1/4-A
Сигнал виходу Current
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Формат упаковки Промислова упаковка
Час реакції, макс. [мс] 2 мс

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality