Перетворювач сигналу тиску, DST P140, 0.00 бар - 16.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 232.00 фунт на дюйм²

075G4029

Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: G, Ключ технічної характеристики: DST P140-2211-A5GB04-1

Інформація про продукт

Вага брутто 0.066 Kilogram
Bага нетто 0.055 Kilogram
Об'єм 0.162 Liter
EAN 5702428680226

 

+ живлення Контакт1
- загальний Контакт3
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EPD available Yes
In scope of WEEE Так
Supply voltage [V] DC [max] 28 В
Supply voltage [V] DC [min] 8 В
TEB всередині CTR ±FS [%] 3 %
Амортизатор імпульсів No
Високий рівень обмеження 20.5
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Sensors
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску Gauge (relative)
Дозволи CE
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -20 °C
Діапазон тиску [бар] [макс.] 16 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.] 0 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 232 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Електричне підключення M12 x 1
Клас захисту корпусу IP IP67
Ключ технічної характеристики DST P140-2211-A5GB04-1
Колір електричного роз’єму Black
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] 100 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] -40 °C
Кількість на формат упаковки 60 шт.
Макс. тиск перевант. [бар] 64 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²] 928 фунт на дюйм²
Матеріал контактуючий з середовищем 304L/316L
Матеріал корпусу 304L
Назва продукту Перетворювач сигналу тиску
Несправильний сигнал рівня 21.5
Низький рівень обмеження 3.8
Номер артикула в міжнар. форматі 5702428680226
Номер досьє SCIP -
Підключення тиску HEX [мм] 27 мм
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення 4 контакти
Розмір підключення тиску 1/4-A
Сигнал виходу Current
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 мА
Стандарт електричного підключення IEC 61076-2-101
Стандарт підключення тиску ISO 1179-2
Тип DST P140
Тип підключення тиску G
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Формат упаковки Промислова упаковка
Час реакції, макс. [мс] 2 мс
Ідентичний продукт 075G1056

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality