Перетворювач сигналу тиску, DST P110, 0.00 бар - 10.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 145.00 фунт на дюйм²

075G1012

Електричне підключення: Круглий Packard в упаковці Metri-Pack, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: DST P110-2036-LBBF08-0

Інформація про продукт

Bruto težina 0.068 Kilogram
Neto težina 0.062 Kilogram
Zapremina 0.083 Liter
EAN 5702428558792

 

+ izlaz Pin C
+ snabdevanje Pin B
- zajednička Pin A
Boja električnog konektora Green
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcija Okrugli Packard Metri-Pack
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Impulsni snaber No
In scope of WEEE Так
Izlazni signal Ratio metric
Ključ specifikacije DST P110-2036-LBBF08-0
Količina po formatu pakovanja 64 pc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] 120 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] -40 °C
Konekcija za pritisak HEX [mm] 27 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar] 40 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psi] 580 psi
Maks. vreme reagovanja [ms] 2 ms
Materijal dela koji je u kontaktu s fluidom 304L 316L
Materijal kućišta 304L
Međunarodni broj artikla 5702428558792
Muški/ženski kon. za pritisak Ženski
Nazivna vrednost kućišta IP IP69K
Nivo signala greške 2
Nizak nivo odsecanja 4
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 125 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg pritiska [bar] [Max] 10 bar
Opseg pritiska [bar] [Min] 0 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.] 145 psi
Opseg pritiska [psi] [min.] 0 psi
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 135 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -40 °C
Ratiometrijski procenat of napona napajanja [%] [maks.] 90 %
Ratiometrijski procenat of napona napajanja[%] [min.] 10 %
Referenca jedinice za pritisak Sealed gauge
Standard električne konekcije 150.2 SERIES
Standard konekcije za pritisak SAE J513 45° pertlovanje
Supply voltage [V] DC 5 В
TEB unutar CTR ±FS [%] 3 %
Tip konekcije za pritisak UNF
Veličina električne konekcije 3 pina
Veličina konekcije za pritisak 7/16-20
Visok nivo odsecanja 99
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Sensors
Назва продукту Перетворювач сигналу тиску
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Тип DST P110
Ідентичний продукт 075G4001

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality