ROTATION |
R |
1 or 2 stage |
1 |
Biofuel blend |
100 |
Capacity [l/h] |
24 л/год |
Capacity group |
0-24 |
Capacity range [l/h] [Max] |
24 л/год |
Capacity range [l/h] [Min] |
0 л/год |
CE evaluated |
Yes |
Closing function |
Cut-off |
Coil consumption [W] |
9 Вт |
Coil Current |
AC |
Coil voltage [V] |
220 - 230 |
Contain batteries |
Ні |
Definition point [l/h] |
2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
EU RoHS exemption clause |
6(a)-I 6(c) |
Factory pressure setting [bar] |
10 бар |
Filter area [cm²] |
11 см² |
Filter grade [µm] |
200 |
Filter type |
Cartridge |
Flats/key on the shaft |
1 flat |
Nozzle/pressure outlet |
L + R |
Number of stages |
1 |
Oil pump speed [op/min] |
3450 об/хв |
Pipe connection |
2 pipes |
Pressure feed line [bar] [Max] |
2 бар |
Pressure kerosene [bar] [Max] |
12 бар |
Serie |
BFP |
Shaft diameter [mm] |
8 мм |
Suction Line Vacuum [bar] [Max] |
0.4 бар |
Supply peak voltage [V] [Max] |
253 В |
Supply peak voltage [V] [Min] |
207 В |
UL evaluated |
Out of scope |
Viscosity [cSt] [Max] |
12 сСт |
Viscosity [cSt] [Min] |
1.3 сСт |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Група продукції |
Pumps |
Дозволи |
CE UKCA Intertek Semko DIN CERTCO |
Коментарі |
Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
Крутний момент запуску [Нм] [макс.] |
0.1 Н·м |
Кількість на формат упаковки |
10 шт. |
Назва виробу в досьє SCIP |
Oil pump BFP LE S - Service |
Напруга живлення [В] |
230 В |
Напруга живлення [В][макс.] |
230 В |
Напруга живлення [В][мін.] |
220 В |
Номер досьє SCIP |
bada8532-189c-48fa-a48f-b76db19afca5 |
Опис |
Fuel pump BFP B 21 R3 LE-S |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Споживана потужність [Вт] |
42 Вт |
Ступінь захисту |
IP40 |
Температура зберігання [°C] [макс.] |
70 °C |
Температура зберігання [°C] [мін.] |
-20 °C |
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] |
70 °C |
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-20 °C |
Температура середовища [°C] [макс.] |
70 °C |
Температура середовища [°C] [мін.] |
0 °C |
Тип |
BFP 21 LE-S |
Тип оливи |
Bio/Kerosene/Light |
Тип приводу |
НЗ (нормально закритий) |
Тиск [бар] [макс.] |
20 бар |
Тиск [бар] [мін.] |
7 бар |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Швидкість [об/хв] [макс.] |
3450 об/хв |
Швидкість [об/хв] [мін.] |
2400 об/хв |