Розподільник холодоагента, RD 79, 15 шт., 1 1/8 in, 1/4 in, 12.40 мм

069G501015

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Розмір впуску [дюйм]: 1 1/8 in, Розмір виходу [дюйм]: 1/4 in, Кількість отворів: 15, Макс. робочий тиск [бар]: 49.0, Розмір патрубка [мм]: 12.40

Інформація про продукт

Вага брутто 0.884 Kg
Bага нетто 0.82 Kg
Volume 0.93 Liter
EAN 5702422051282

 

In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Розподільник холодоагента
Відповідність RoHS в Китаї Yes
Відповідність RoHS в Євросоюзі Out of scope
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Refrigerant distributors
Дозволи UL
Кількість на формат упаковки 6 шт.
Кількість отворів 15 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 49 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 711 фунт-сила на дюйм²
Позначення типу RD79-L12,4-J15
Розмір виходу [дюйм] 1/4 in
Розмір впуску [дюйм] 1 1/8 in
Розмір корпусу 79
Розмір патрубка [мм] 12.4 мм
Тип RD 79
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODM
Формат упаковки Промислова упаковка

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality