Розподільник холодоагента, RD 49, 8 шт., 3/16 in, 8.00 мм

069G2337

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Позначення типу: RD49-C08-H08, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Розмір виходу [дюйм]: 3/16 in, Кількість отворів: 8, Макс. робочий тиск [бар]: 49, Розмір патрубка [мм]: 8

Інформація про продукт

Вага брутто 0.416 Kilogram
Bага нетто 0.383 Kilogram
EAN 5702424286637

 

Contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Refrigerant distributors
Дозволи UL
Кількість на формат упаковки 15 шт.
Кількість отворів 8 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 49 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 711 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Розподільник холодоагента
Позначення типу RD49-C08-H08
Розмір виходу [дюйм] 3/16 in
Розмір впуску [мм] 22 мм
Розмір корпусу 49
Розмір патрубка [мм] 8 мм
Тип RD 49
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODM
Формат упаковки Промислова упаковка

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality