Contain batteries |
Ні |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Seal |
No |
UA address |
UA_2L.png |
UL evaluated |
Yes |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до ТРВ |
Вирівнювання тиску |
З зовнішнім вирівнюванням |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так з винятками |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Група продукції |
Expansion valves |
Група рідини |
2 |
Довжина капілярної трубки [дюйм] |
59 дюйм |
Довжина капілярної трубки [мм] |
1500 мм |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
10 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
50 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Затверджені UL холодагенти |
R134a R513A |
Категорія |
Art. 4, par. 3 |
Кількість на формат упаковки |
24 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
34 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
500 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал з'єднання |
Біметал: сталь/мідь |
Матеріал корпусу |
Нержавіюча сталь |
Назва виробу в досьє SCIP |
TU/TC - Thermostatic expansion valve |
Назва програми частин |
TUA |
Назва продукту |
Термостатичний розширювальний клапан |
Налаштування перегріву |
Регульовний |
Напрямок |
Прямий |
Напрямок потоку |
Двохпотоковий з клапанним вузлом 1–8 |
Номер досьє SCIP |
07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
Придатний до експлуатації |
Запчастини до ТРВ |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір вирівнювання [дюйм] |
1/4 in |
Розмір виходу [дюйм] |
1/2 in |
Розмір впуску [дюйм] |
3/8 in |
Статичний перегрів (SS) [°C] |
4 °C |
Статичний перегрів (SS) [°F] |
7.2 °F |
Тип |
TUAE |
Тип вихідного підключення |
Пайка, ODF |
Тип вхідного з’єднання |
Пайка, ODF |
Тип підключення вирівнювання |
Пайка, ODF |
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP] |
OS=7.2 ºF tcond=100 ºF tevap=40 ºF tliq=98 ºF |
Умови номін. прод. Діапазон N [SI] |
OS=4K tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Холодоагенти |
R134a/R513A |
Частини в комплекті |
Хомут кріплення термобалона |
Ідентичний продукт |
068U2421 |
Індикатор напрямку потоку |
Вигравірувана лазером стрілка, 1 напрямок |