Термостатичний розширювальний клапан, TEA 20-2, R717

068G6001

Діапазон температур [°C]: -50 - 0, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

Інформація про продукт

Вага брутто 2.442 Kilogram
Bага нетто 2.284 Kilogram
Об'єм 8.406 Liter
EAN 5702422015758

 

Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Фланці
Вирівнювання тиску З зовнішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Expansion valves
Група рідини 1
Довжина капілярної трубки [дюйм] 192 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм] 5000 мм
Дозволи EAC
Діапазон температури [°C] [макс.] 0 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 32 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Категорія Art. 3, par. 3
Конектор вирівнювання Приварний ніпель 6,5мм
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 19 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 276 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 28.5 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 413 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусу Чавун GGG40.3
Назва виробу в досьє SCIP TEA/TEAT/TEVA
Назва продукту Термостатичний розширювальний клапан
Налаштування перегріву Регульовний
Напрямок Прямий
Номер досьє SCIP 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
Номінальна продуктивність R717 [TR] 2 TR
Номінальна продуктивність R717 [кВт] 7 кВт
Опис продукту Термостатичний розшир. клапан
Придатний до експлуатації Запчастини до ТРВ
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм] 1/2 in
Тип TEA 20-2
Тип з'єднання Зварний фланець
Тип підключення вирівнювання M
Умови ном. продукт. [IMP] Subcooling=7,2 °F
tcond=89,6 °F
tevap=59 °F
Умови ном. продукт. [SI] Переохолодження = 4K
tcond=32 °C
t випар. = 15 °C
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R717
Частини в комплекті Приварний ніпель
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality