Електромагнітний клапан, EV227B, Функція: НЗ, G, 1, 5.500 м³/год, EPDM

068F4055

Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2

Інформація про продукт

Вага брутто 0.986 Kilogram
Bага нетто 0.898 Kilogram
Об'єм 1.295 Liter
EAN 5702422158981

 

Application Відкрита (система)
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Так
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Solenoid valves
Група рідини 1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -35 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 140 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -31 °F
Значення Cv [гал/хв] 6.4 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 5.5 м³/год
Ключ технічної характеристики EV227B 22B G 1E NC000
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Кількість шляхів 2/2
Макс. в'язкість середовища [сСт] 50 сСт
Макс. робочий тиск [бар] 10 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 15 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 232 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал корпусу Латунь
Матеріал ущільнення EPDM
Назва виробу в досьє SCIP EV227B 10-22 - solenoid valve
Назва програми частин EV227B
Назва продукту Електромагнітний клапан
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер досьє SCIP e19d7d21-722c-4442-ad97-de80a89c5873
Перепад тиску [бар] [макс.] 5 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0.1 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 73 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 1.45 фунт на дюйм²
Позначення типу EV227B 22
Привод B
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовища Water & Brine
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робота З сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм] 1
Розмір клапанного вузла [мм] 22 мм
Розмір привода 13.5 mm
Розмір привода [дюйм] 0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс] 200 мс
Розр. час на закриття, вода [мс] 500 мс
Система привода [мм] 13.5 мм
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 122 °F
Тип EV227B
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Частка клапанного вузла [дюйм] 7/8 in
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality