Електричний розширювальний клапан, AKV 10PS5

068F4035

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 10.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 12.00

Інформація про продукт

Вага брутто 0.382 Kilogram
Bага нетто 0.266 Kilogram
Об'єм 1.079 Liter
EAN 5702428933070

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
MOPD[бар/фунт/дюйм²] 55 bar/798 psi Coil Dependent
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Electric valve accessories
Варіант ручної управління Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Expansion valves
Дозволи ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 120 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -58 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 140 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -58 °F
Затверджені UL холодагенти R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
Значення Cv [гал/хв] 0.07 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.06 м³/год
Котушка Ні
Кількість на формат упаковки 18 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 90 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 1305 фунт-сила на дюйм²
Мін.OPD [бар] 0.1 бар
Мін.OPD [фунт/дюйм²] 1.45 фунт на дюйм²
Назва продукту Електричний розширювальний клапан
Напрямок Кутовий
Номер досьє SCIP 42978228-2cb2-4cc8-8e34-6ceb39385da
Номінальна продуктивність R744 [кВт] 8.3 кВт
Позначення типу Електричний розширювальний клапан
Придатний до експлуатації Electric valve spare parts
Розмір виходу [мм] 12 мм
Розмір впуску [мм] 10 мм
Розмір клапанного вузла [мм] 3 мм
Система привода [мм] 13.5 мм
Температура навколишнього середовища -50 - 50 °C
Тип AKV 10PS5
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Холодоагенти R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R469A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality