Елемент для розширювального клапана, TE 5, R404A/R507A

067B3238

Діапазон температур [°C]: -40 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Вирівнювання тиску: З зовнішнім вирівнюванням

Інформація про продукт

Вага брутто 0.506 Kilogram
Bага нетто 0.44 Kilogram
Об'єм 1.739 Liter
EAN 5702428148405

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Вирівнювання тиску З зовнішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Expansion valves
Довжина капілярної трубки [дюйм] 118 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм] 3000 мм
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон температури [°C] [макс.] 10 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 50 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 28 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 400 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусу Латунь
Назва виробу в досьє SCIP TE
Назва програми частин TE 5
Назва продукту Елемент для розширювального клапана
Номер досьє SCIP 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Позначення типу Елемент
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вирівнювання [дюйм] 1/4 in
Тип TE 5
Тип підключення вирівнювання Розвальцьов.
Точка MOP [°C] 15 °C
Точка MOP [°F] 60 °F
Точка MOP [фунт/дюйм² надл.] MOP 120
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R404A/R507A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality