Клапанний вузол для розширювального клапана, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R1234yf; R22; R448A; R449A

067B2791

Інформація про продукт

Вага брутто 0.134 Kilogram
Bага нетто 0.102 Kilogram
Об'єм 0.283 Liter
EAN 5702428320986

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Rated cap.R1234yf, Range N [kW 18 кВт
Rated cap.R1234yf, Range N [TR 5 TR
Аксесуари продукту Комплектуючі до ТРВ
Використання для продукту TE 5
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Expansion valves
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
Кількість на формат упаковки 8 шт.
Назва виробу в досьє SCIP TE
Назва програми частин TE 5
Назва продукту Клапанний вузол для розширювального клапана
Номер досьє SCIP 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Номін. прод. R134a, Діапазон N [TR] 6 TR
Номін. прод. R134a, Діапазон N [кВт] 21 кВт
Номін. прод. R22, Діапазон N [TR] 9 TR
Номін. прод. R22, Діапазон N [кВт] 32 кВт
Номін. прод. R22, Діапазон В [TR] 5.97 TR
Номін. прод. R22, Діапазон В [кВт] 21 кВт
Номін. прод. R404A, Діапазон В [TR] 3.87 TR
Номін. прод. R404A, Діапазон В [кВт] 13.6 кВт
Номін. прод. R404А, Діапазон N [TR] 7 TR
Номін. прод. R404А, Діапазон N [кВт] 25 кВт
Номін. прод. R407C, Діапазон N [TR] 9 TR
Номін. прод. R407C, Діапазон N [кВт] 32 кВт
Номін. прод. R407F, Діапазон N [TR] 10 TR
Номін. прод. R407F, Діапазон N [кВт] 35 кВт
Номін. прод. R407А, Діапазон N [кВт] 32 кВт
Номін. прод. R407А, Діапазон N [кВт] 9 TR
Номін. прод. R507, Діапазон N [TR] 7 TR
Номін. прод. R507, Діапазон N [кВт] 25 кВт
Номін. прод. R507, Діапазон В [TR] 3.87 TR
Номін. прод. R507, Діапазон В [кВт] 13.6 кВт
Придатний до експлуатації Запчастини до ТРВ
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанного вузла 03
Тип ORF
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Умови номін. прод. Діапазон N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R1234yf
R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality