Клапанний вузол для розширювального клапана, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R22; R448A; R449A

067B2710

Інформація про продукт

Вага брутто 0.164 Kilogram
Bага нетто 0.13 Kilogram
Об'єм 0.283 Liter
EAN 5702428320924

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Аксесуари продукту Комплектуючі до ТРВ
Використання для продукту TE 12
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Expansion valves
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
Кількість на формат упаковки 8 шт.
Назва виробу в досьє SCIP TE
Назва програми частин TE 12
Назва продукту Клапанний вузол для розширювального клапана
Номер досьє SCIP 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Номін. прод. R134a, Діапазон N [TR] 18 TR
Номін. прод. R134a, Діапазон N [кВт] 63 кВт
Номін. прод. R22, Діапазон N [TR] 27 TR
Номін. прод. R22, Діапазон N [кВт] 95 кВт
Номін. прод. R22, Діапазон В [TR] 13.8 TR
Номін. прод. R22, Діапазон В [кВт] 48.5 кВт
Номін. прод. R404A, Діапазон В [TR] 9.72 TR
Номін. прод. R404A, Діапазон В [кВт] 34 кВт
Номін. прод. R404А, Діапазон N [TR] 23 TR
Номін. прод. R404А, Діапазон N [кВт] 81 кВт
Номін. прод. R407C, Діапазон N [TR] 26 TR
Номін. прод. R407C, Діапазон N [кВт] 91 кВт
Номін. прод. R407F, Діапазон N [TR] 32 TR
Номін. прод. R407F, Діапазон N [кВт] 113 кВт
Номін. прод. R407А, Діапазон N [кВт] 95 кВт
Номін. прод. R407А, Діапазон N [кВт] 27 TR
Номін. прод. R507, Діапазон N [TR] 23 TR
Номін. прод. R507, Діапазон N [кВт] 81 кВт
Номін. прод. R507, Діапазон В [TR] 9.72 TR
Номін. прод. R507, Діапазон В [кВт] 34 кВт
Придатний до експлуатації Запчастини до ТРВ
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапанного вузла 07
Тип ORF
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Умови номін. прод. Діапазон N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality