VZ 2 PN16 15/0,63 2-ходовий, сідловий з пласким фланцем

065Z5312

VZ 2 PN16 15/0,63 2-ходовий, сідловий з пласким фланцем

Product details

Вага брутто 0.385 Kilogram
Bага нетто 0.38 Kilogram
Об'єм 0.338 Liter
EAN 5702421526507

 

Contain batteries Ні
PN, Альтернативне застосування VSP 10
Альтернативне застосування VSP Гаряче водопостачання
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Версія монтажу вільний
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.05
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Other valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 15 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 3.5 бар
Діапазон регулювання 50:1
Застосування Опалення та охолодження
Значення Kv [m³/г] 0.63 м³/год
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Матеріал корпуса клапана Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Матеріал сідла клапана Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Матеріал ущільнення сальника EPDM
Матеріал штока клапана Нержавіюча сталь
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис VZ 2 PN16 15/0,63 2-ходовий, сідловий з пласким фланцем
Положення шпинделя A-AB: Нормально закритий
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VZ 2
Типи підключення Зовнішня різь
Типорозмір з'єднання G 1/2
Характеристика витрати Логарифмічна
Хід [мм] 5.5 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality