VZL 4 PN16 15/0,4 4-ходовий, сідловий, з пласким фланцем

065Z2091

VZL 4 PN16 15/0,4 4-ходовий, сідловий, з пласким фланцем

Інформація про продукт

Вага брутто 0.406 Kilogram
Bага нетто 0.406 Kilogram
Volume 0.638 Liter
EAN 5702421535530

 

Description VZL 4 PN16 15/0,4 4-ходовий, сідловий, з пласким фланцем
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
PN, Альтернативне застосування VSP 10
Альтернативне застосування VSP Гаряче водопостачання
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50 %
Версія монтажу вільний
Витік через порт (B-AB) макс. [% Kvs] 1.0
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.05
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Yes with exemptions
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Other valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 15 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 25 бар
Діапазон регулювання 30:1
Застосування Опалення та охолодження
Значення Kv [m³/г] 0.4 м³/год
Значення Kvs (B-AB) [м³/год] 0.25 м³/год
Кількість портів 4
Матеріал конусу клапана Латунь
Матеріал корпуса клапана Латунь
Матеріал ущільнення сальника EPDM
Матеріал штока клапана Латунь
Назва виробу в досьє SCIP VZL 4 PN16 15/0,4 4-way seated flat end
Номер досьє SCIP 5f9fd8da-54b7-4a26-ac77-3f5fb98da23e
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Положення шпинделя A-AB: Нормально закритий
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір з'єднання G 1/2
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VZL 4
Типи підключення Зовнішня різь
Функція Змішувальний клапан
Характеристика витрати Лінійна
Хід [мм] 2.8 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality