VZL 3 PN16 15/0,63 3-ходовий, сідловий, з пласким фланцем

065Z2082

VZL 3 PN16 15/0,63 3-ходовий, сідловий, з пласким фланцем

Інформація про продукт

Вага брутто 0.289 Kilogram
Bага нетто 0.289 Kilogram
Об'єм 0.634 Liter
EAN 5702421535400

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
PN, Альтернативне застосування VSP 10
Альтернативне застосування VSP Гаряче водопостачання
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Версія монтажу вільний
Витік через порт (B-AB) макс. [% Kvs] 1.0
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.05
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Other valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 15 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 25 бар
Діапазон регулювання 30:1
Застосування Опалення та охолодження
Значення Kv [m³/г] 0.63 м³/год
Значення Kvs (B-AB) [м³/год] 0.4 м³/год
Кількість портів 3
Матеріал конусу клапана Латунь
Матеріал корпуса клапана Латунь
Матеріал ущільнення сальника EPDM
Матеріал штока клапана Латунь
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис VZL 3 PN16 15/0,63 3-ходовий, сідловий, з пласким фланцем
Положення шпинделя A-AB: Нормально закритий
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VZL 3
Типи підключення Зовнішня різь
Типорозмір з'єднання G 1/2
Функція Змішувальний клапан
Характеристика витрати Лінійна
Хід [мм] 2.8 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality