HRB 3 PN10 20/2,5 поворотний 3-ходовий Rp3/4

065Z0397

HRB 3 PN10 20/2,5 поворотний 3-ходовий Rp3/4

Інформація про продукт

Вага брутто 0.714 Kilogram
Bага нетто 0.7 Kilogram
Об'єм 1.236 Liter
EAN 5710104033617

 

Contain batteries Ні
PN, Альтернативне застосування VSP 6
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Версія монтажу Подавальний
Витік через порт макс. [% Kvs] Розділення: 0,02
Змішування: 0,05
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Група продукції Other valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 20 мм
Застосування Опалення
Значення Kv [m³/г] 2.5 м³/год
Кількість портів 3
Матеріал ковзкого башмаку Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Матеріал конусу клапана Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Матеріал корпуса клапана Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Матеріал ущільнення сальника EPDM
Назва виробу в досьє SCIP HRB HRE HFE
Номер досьє SCIP b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Номінальний тиск [бар] 10 бар
Опис HRB 3 PN10 20/2,5 поворотний 3-ходовий Rp3/4
Перепад тиску перекриття (змішування) [бар] [макс.] 1 бар
Перепад тиску перекриття (розділення) [бар] [макс.] 2 бар
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий крутильний момент [Нм] 5 Н·м
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 110 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип HRB 3
Типи підключення Внутрішня різьба
Типорозмір з'єднання Rp 3/4
Характеристика витрати Характеристика S

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality