VL3 PN6 DN50/40 фланцевий

065Z0360

VL3 PN6 DN50/40 фланцевий

Інформація про продукт

Вага брутто 10.322 Kilogram
Bага нетто 10.322 Kilogram
Об'єм 11.312 Liter
EAN 5710104009209

 

Contain batteries Ні
Альтернативне застосування VSP Централізоване теплопостачання
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Версія монтажу Подавальний
Витік через порт (B-AB) макс. [% Kvs] 1.0
Витік через порт макс. [% Kvs] герметична конструкція
Група продукції Other valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 50 мм
Діапазон регулювання 100:1
Застосування Опалення та охолодження
Значення Kv [m³/г] 40 м³/год
Кількість портів 3
Матеріал конусу клапана Латунь
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал ущільнення сальника EPDM
Матеріал штока клапана Нержавіюча сталь
Назва виробу в досьє SCIP VL3 PN6 flange
Номер досьє SCIP 2a201d49-60de-4d04-a5d4-28201624342c
Номінальний тиск [бар] 6 бар
Опис VL3 PN6 DN50/40 фланцевий
Перепад тиску перекриття (змішування) [бар] [макс.] 4 бар
Перепад тиску перекриття (розділення) [бар] [макс.] 1 бар
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип VL 3
Типи підключення Фланець
Фактор кавітації 0.4
Функція Змішувальний клапан
Функція 2 Перепуск
Характеристика витрати Рівновідсоткова
Хід [мм] 15 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality