VL3 PN6 DN20/6,3 фланцевий

065Z0356

VL3 PN6 DN20/6,3 фланцевий

Інформація про продукт

Вага брутто 3.122 Kilogram
Bага нетто 2.863 Kilogram
Об'єм 7.211 Liter
EAN 5710104009162

 

Contain batteries Ні
Альтернативне застосування VSP Централізоване теплопостачання
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Версія монтажу Подавальний
Витік через порт (B-AB) макс. [% Kvs] 1.0
Витік через порт макс. [% Kvs] герметична конструкція
Група продукції Other valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 20 мм
Діапазон регулювання 100:1
Застосування Опалення та охолодження
Значення Kv [m³/г] 6.3 м³/год
Кількість портів 3
Матеріал конусу клапана Латунь
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал ущільнення сальника EPDM
Матеріал штока клапана Нержавіюча сталь
Номінальний тиск [бар] 6 бар
Опис VL3 PN6 DN20/6,3 фланцевий
Перепад тиску перекриття (змішування) [бар] [макс.] 4 бар
Перепад тиску перекриття (розділення) [бар] [макс.] 1 бар
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип VL 3
Типи підключення Фланець
Фактор кавітації 0.4
Функція Змішувальний клапан
Характеристика витрати Рівновідсоткова
Хід [мм] 10 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality