VF 3 PN16 15/0,63 3-ходовий, сідловий фланцевий

065Z0251

VF 3 PN16 15/0,63 3-ходовий, сідловий фланцевий

Інформація про продукт

Вага брутто 3.071 Kilogram
Bага нетто 3.071 Kilogram
Об'єм 6.742 Liter
EAN 5710104007434

 

Contain batteries Ні
PN, Альтернативне застосування VSP 10
Альтернативне застосування VSP Централізоване теплопостачання
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Версія монтажу Подавальний
Витік через порт макс. [% Kvs] герметична конструкція
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Other valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 15 мм
Діапазон регулювання 30:1
Застосування Опалення та охолодження
Значення Kv [m³/г] 0.63 м³/год
Кількість портів 3
Матеріал конусу клапана Латунь
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал ущільнення сальника EPDM
Матеріал штока клапана Нержавіюча сталь
Назва виробу в досьє SCIP VF 3 PN16 DN15 kvs 0.63 FLANGE
Номер досьє SCIP b6afd098-6d93-4158-893f-1f9d30afc0d2
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис VF 3 PN16 15/0,63 3-ходовий, сідловий фланцевий
Перепад тиску перекриття (змішування) [бар] [макс.] 4 бар
Перепад тиску перекриття (розділення) [бар] [макс.] 1 бар
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 130 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип VF 3
Типи підключення Фланець
Фактор кавітації 0.4
Функція Змішувальний клапан
Характеристика витрати Рівновідсоткова
Хід [мм] 10 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality