VRB 3 PN16 50/40 3-ходовий, сідловий, із зовн. різ.

065Z0160

VRB 3 PN16 50/40 3-ходовий, сідловий, із зовн. різ.

Інформація про продукт

Вага брутто 5.818 Kilogram
Bага нетто 5.818 Kilogram
Об'єм 5.416 Liter
EAN 5702421559185

 

Contain batteries Ні
PN, Альтернативне застосування VSP 10
Альтернативне застосування VSP Охолоджена вода
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Версія монтажу Подавальний
Витік через порт (B-AB) макс. [% Kvs] 1.0
Витік через порт макс. [% Kvs] герметична конструкція
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Other valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 50 мм
Діапазон регулювання 100:1
Застосування Опалення та охолодження
Значення Kv [m³/г] 40 м³/год
Кількість портів 3
Матеріал конусу клапана Латунь
Матеріал корпуса клапана Червона бронза, мат. № 2.1096.1 (RG5)
Матеріал ущільнення сальника EPDM
Матеріал штока клапана Нержавіюча сталь
Назва виробу в досьє SCIP VRB 3 PN16 DN40-50
Номер досьє SCIP 119daa57-0da5-4a34-8e62-3d83e9d10f3a
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис VRB 3 PN16 50/40 3-ходовий, сідловий, із зовн. різ.
Перепад тиску перекриття (змішування) [бар] [макс.] 4 бар
Перепад тиску перекриття (розділення) [бар] [макс.] 1 бар
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 130 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип VRB 3
Типи підключення Зовнішня різь
Типорозмір з'єднання G 2 3/4
Фактор кавітації 0.4
Функція Змішувальний клапан
Функція 2 Перепуск
Характеристика витрати Рівновідсоткова
Хід [мм] 15 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality