Кульові крани, JIP-WW, RB, черв’ячний редуктор, Неповнопрохідний, PN 25, DN 250, Під зварювання

065N0161

JIP-WW DN250 PN25 WG L530 H390

Інформація про продукт

Вага брутто 142 Kilogram
Bага нетто 117.5 Kilogram
Об'єм 388.8 Liter
EAN 5702421650356

 

Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Висота до вершини редуктора [мм] 598 мм
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Ball valves
Довжина [мм] 530 мм
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 25 бар
Застосування Опалення та охолодження
Значення Kv [m³/г] 5100 м³/год
Клас тиску PN 25
Кут повертання [°] 90 °
Кількість портів 2
Матеріал корпуса клапана Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Матеріал корпусу Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Матеріал кулі клапана Нержавіюча сталь
Матеріал приварних заглушок Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Матеріал ущільнення конуса/сідла PTFE+C
Матеріал ущільнення штока ПТФЕ/графіт
Матеріал штока клапана Нержавіюча сталь, напр. X2CrNi19-11 (EN10272) / мат. №. 1.4306
Опис JIP-WW DN250 PN25 WG L530 H390
Орієнтація монтажу Все
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 250
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Стандарт дозволу EN 12266 частина 1 P10-P11-P12 та частина 2 F20
Директива PED 97/23/EEC Modul H1
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Температура середовища [°C] [макс.] 180 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип JIP-WW, RB, Worm gear
Тип клапана Неповнопрохідний
Тип операції Черв’ячний редуктор
Тип фланця редуктора F16
Типи підключення Під зварювання
Функція Увімк./вимк.
Швидкість витоку [% Kvs] Швидкість витоку А

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality