Кульові крани, JIP-WW, RB, ручка, Неповнопрохідний, PN 40, DN 40, Під зварювання

065N0120

JIP-WW DN 40 PN40 L низ.

Інформація про продукт

Вага брутто 2.17 Kilogram
Bага нетто 2.17 Kilogram
Об'єм 3.36 Liter
EAN 5702421650042

 

Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Ball valves
Довжина [мм] 260 мм
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 40 бар
Застосування Опалення та охолодження
Значення Kv [m³/г] 96 м³/год
Клас тиску PN 40
Кут повертання [°] 90 °
Кількість портів 2
Матеріал корпуса клапана Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Матеріал корпусу Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Матеріал кулі клапана Нержавіюча сталь
Матеріал приварних заглушок Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Матеріал ущільнення конуса/сідла PTFE+C
Матеріал ущільнення штока ПТФЕ/графіт
Матеріал штока клапана Нержавіюча сталь, напр. X2CrNi19-11 (EN10272) / мат. №. 1.4306
Опис JIP-WW DN 40 PN40 L низ.
Орієнтація монтажу Все
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 40
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Стандарт дозволу EN 12266 частина 1 P10-P11-P12 та частина 2 F20
Директива PED 97/23/EEC Modul H1
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Температура середовища [°C] [макс.] 180 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип JIP-WW, RB, Handle
Тип клапана Неповнопрохідний
Тип операції Ручка
Типи підключення Під зварювання
Функція Увімк./вимк.
Швидкість витоку [% Kvs] Швидкість витоку А

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality