VS 2, PN 16, DN 15, 0.40 м³/год, G 3/4 A

065F2112

VS 2 PN16 15/0,4 2-ходовий, сідловий, зовн. різ.

Інформація про продукт

Вага брутто 0.296 Kilogram
Bага нетто 0.296 Kilogram
Об'єм 0.244 Liter
EAN 5702421510162

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
PN, Альтернативне застосування VSP 10
Альтернативне застосування VSP Опалення
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.05
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Motorized control valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 15 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 10 бар
Діапазон регулювання 1:50
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 0.4 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана Нержавіюча сталь
Матеріал корпуса клапана Латунь, стійка до вимивання цинку
Назва виробу в досьє SCIP VS2 (1)
Номер досьє SCIP b8dc27b2-17a4-4373-ad5a-11c65acf7795
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис VS 2 PN16 15/0,4 2-ходовий, сідловий, зовн. різ.
Положення шпинделя Нормально відкритий
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 15
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 130 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VS 2
Типи підключення Зовнішня різь
Типорозмір з'єднання G 3/4 A
Фактор кавітації 0.5
Фактор кавітації 100% 0.34
Фактор кавітації 25% 0.58
Фактор кавітації 50% 0.52
Фактор кавітації 75% 0.5
Характеристика витрати Лінійна
Хід [мм] 4 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality