Electrical actuator SBFV

065B8264

Ел. прив. AUMA SBFV, DN 700-800

Інформація про продукт

Вага брутто 70 Kilogram
Bага нетто 1 Kilogram
Об'єм 243 Liter
EAN 5702428947725

 

Contain batteries Ні
Вимикач захисту від перегріву Так
Група продукції Butterfly valves accessories
Застосування Опалення та охолодження
Зворотній зв’язок щодо положення за запитом
Кут повертання [°] 90 °
Опис Ел. прив. AUMA SBFV, DN 700-800
Орієнтація монтажу Все
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робочий крутильний момент [Нм] 14000 Н·м
Стандарт дозволу EN ISO 5211
EN 60259
Ступінь захисту IP68
Температура зберігання [°C] [макс.] 80 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 80 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Тип Electrical actuator SBFV
Тип операції електричний/ручний
Тип фланця редуктора F30
Типи підключення Фланець редуктора
Функція Увімк./вимк.
Частота [Гц] 50 Гц
Індикатор положення Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality