Rp 1

065B8243

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

FVR-D filter DN25 Rp1

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.55 Kilogram
Netokaal 0.53 Kilogram
Volume 0.438 Liter
EAN 5710104042374

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Contain batteries No
Description FVR-D filter DN25 Rp1
Filtri tüüp Tühjendus kuulkraaniga
Heakskiidetud standard ISO 7/1
Kvs-väärtused [m³/h] 11.2 m³/h
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 25 mm
Materjal DZR messing CuZn36Pb2AS
Nimirõhk [bar] 25 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIPi kausta tootenimi 065B8243
Seadme etikett Yes
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Tooterühm Auxiliary Products
Tüüp FVR-D
Võrgusilma suurus [mm] 0.5 mm
Võrgusilmade arv [n/cm²] 50
Ühenduse suurus Rp 1
Ühenduse tüüp Sisekeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality