Rp 3/4

065B8242

Фільтр FVR-D DN20 Rp3/4

Інформація про продукт

Вага брутто 0.371 Kilogram
Bага нетто 0.36 Kilogram
Об'єм 0.316 Liter
EAN 5710104042350

 

Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Група продукції Auxiliary Products
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 20 мм
Значення Kv [m³/г] 7.9 м³/год
Кількість вічок [шт./см²] 50
Мaтеріал Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Маркований виріб Так
Назва виробу в досьє SCIP 065B8242
Номер досьє SCIP 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Опис Фільтр FVR-D DN20 Rp3/4
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вічка сита [мм] 0.5 мм
Стандарт дозволу ISO 7/1
Температура середовища [°C] [макс.] 130 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип FVR-D
Тип фільтра Із дренажним кульовим краном
Типи підключення Внутрішня різьба
Типорозмір з'єднання Rp 3/4

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality