FVR, DN 25, Із заглушкою, Rp 1

065B8237

Фільтр FVR DN25 Rp1

Інформація про продукт

Вага брутто 0.47 Kilogram
Bага нетто 0.46 Kilogram
Об'єм 0.313 Liter
EAN 5710104042251

 

Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Група продукції Auxiliary Products
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 25 мм
Значення Kv [m³/г] 11.2 м³/год
Кількість вічок [шт./см²] 50
Мaтеріал Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Маркований виріб Так
Назва виробу в досьє SCIP 065B8237
Номер досьє SCIP 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Опис Фільтр FVR DN25 Rp1
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір DN 25
Розмір вічка сита [мм] 0.5 мм
Стандарт дозволу ISO 7/1
Температура середовища [°C] [макс.] 130 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип FVR
Тип фільтра Із заглушкою
Типи підключення Внутрішня різьба
Типорозмір з'єднання Rp 1

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality