FVF, Із заглушкою, Фланець

065B7750

FVF DN150 PN16 із заглушкою

Інформація про продукт

Вага брутто 53 Kg
Bага нетто 48 Kg
Volume 192.192 Liter
EAN 5702421555286

 

Description FVF DN150 PN16 із заглушкою
In scope of WEEE and contain batteries No
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50 %
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Out of scope
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Auxiliary Products
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 150 мм
Значення Kv [m³/г] 526 м³/год
Кількість вічок [шт./см²] 25
Мaтеріал Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG25)
Маркований виріб Yes
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Розмір вічка сита [мм] 1.18 мм
Розмір з'єднання 150
Стандарт дозволу DIN EN 1092-2
Температура середовища [°C] [макс.] 300 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип FVF
Тип фільтра Із заглушкою
Типи підключення Фланець

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality