Дросельні клапани, SBFV-WW-WG, PN 25, DN 800, Черв’ячний редуктор, під зварювання

065B7619

SBFV-WW G WG PN25/dp16 DN800

Інформація про продукт

Вага брутто 660 Kilogram
Bага нетто 645 Kilogram
Об'єм 740 Liter
EAN 5702424691776

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50 %
Висота до вершини редуктора [мм] 875 мм
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Butterfly valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 800 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 16 бар
Діапазон перепаду тиску [бар] [мін.] 0 бар
Застосування Опалення та охолодження
Значення Kv [m³/г] 28000 м³/год
Клас тиску PN 25
Кут повертання [°] 90 °
Кількість портів 2
Матеріал диску клапана Карбонова сталь EN 10028-2 P265 GH
Матеріал корпуса клапана Карбонова сталь EN 10028-2 P265 GH
Матеріал корпусу Карбонова сталь EN 10028-2 P265 GH
Матеріал приварних заглушок Карбонова сталь EN 10028-2 P265 GH
Матеріал ущільнення конуса/сідла Нержавіюча сталь + PTFE
Матеріал ущільнення штока PTFE/Графіт/Нерж. сталь/EPDM HT/Вітон
Матеріал штока клапана Нержавіюча сталь X17CrNi16-2
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Опис SBFV-WW G WG PN25/dp16 DN800
Орієнтація монтажу Все
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Робочий крутильний момент [Нм] 14200 Н·м
Розмір клапана DN 800
Середовище pH [макс.] 9
Середовище pH [мін.] 7
Стандарт дозволу EN 10204 3.1
N 12266 P10-P11-P12 & F20
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 110 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Температура середовища [°C] [макс.] 240 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -20 °C
Тип SBFV-WW-WG
Тип операції Черв’ячний редуктор
Тип фланця редуктора F30
Типи підключення під зварювання
Функція Увімк./вимк.
Швидкість витоку [% Kvs] Швидкість витоку А

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality