Зворотний клапан, NVD 812, PN 40, DN 100, Між фланцями

065B7538

NVD 812 PN40 DN100

Інформація про продукт

Вага брутто 3.617 Kilogram
Bага нетто 3.564 Kilogram
Об'єм 1.975 Liter
EAN 5710104063706

 

Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Альтернативне середовище 2 Господарсько-питна вода
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Butterfly valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 100 мм
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 182 м³/год
Клас тиску PN 40
Кількість портів 2
Маркований виріб Так
Матеріал корпуса клапана Нержавіюча сталь
Номінальний тиск [бар] 40 бар
Опис NVD 812 PN40 DN100
Орієнтація монтажу вільний
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір клапана DN 100
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 350 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип NVD 812
Тип клапана Зворотний клапан
Тип операції Автоматичний
Типи підключення Між фланцями
Функція Незворотний

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality