Зворотний клапан, NVD 812, PN 40, DN 20, Між фланцями

065B7531

NVD 812 PN40 DN20

Інформація про продукт

Вага брутто 0.147 Kilogram
Bага нетто 0.138 Kilogram
Об'єм 0.093 Liter
EAN 5710104063560

 

Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Альтернативне середовище 2 Господарсько-питна вода
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Butterfly valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 20 мм
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 7.8 м³/год
Клас тиску PN 40
Кількість портів 2
Маркований виріб Так
Матеріал корпуса клапана Нержавіюча сталь
Номінальний тиск [бар] 40 бар
Опис NVD 812 PN40 DN20
Орієнтація монтажу вільний
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір клапана DN 20
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 350 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип NVD 812
Тип клапана Зворотний клапан
Тип операції Автоматичний
Типи підключення Між фланцями
Функція Незворотний

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality