Зворотний клапан, NVD 805, Між фланцями

065B7505

NVD 805 PN16 DN50

Інформація про продукт

Вага брутто 1.5 Kg
Bага нетто 1.36 Kg
Volume 0.606 Liter
EAN 5710104065854

 

Description NVD 805 PN16 DN50
In scope of WEEE and contain batteries No
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50 %
Альтернативне середовище 2 Господарсько-питна вода
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Out of scope
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Butterfly valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 50 мм
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 39.4 м³/год
Кількість портів 2
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Назва виробу в досьє SCIP 065B7505
Номер досьє SCIP 42cd99b2-84e3-4013-938a-f794882aac0d
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Орієнтація монтажу вільний
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 100 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип NVD 805
Тип клапана Зворотний клапан
Тип операції Автоматичний
Типи підключення Між фланцями
Функція Незворотний

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality