Зворотний клапан, NVD 895, PN 16, DN 50, Між фланцями

065B7495

NVD 895 PN16 DN50

Інформація про продукт

Вага брутто 1.355 Kilogram
Bага нетто 1.35 Kilogram
Об'єм 0.595 Liter
EAN 5710104063225

 

Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Альтернативне середовище 2 Господарсько-питна вода
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Butterfly valves
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 50 мм
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 35.7 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість портів 2
Маркований виріб Так
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Назва виробу в досьє SCIP 065B7495
Номер досьє SCIP 923d9ca4-d8fc-40e9-9831-6da3e16eb7f6
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис NVD 895 PN16 DN50
Орієнтація монтажу вільний
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 50
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 100 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип NVD 895
Тип клапана Зворотний клапан
Тип операції Автоматичний
Типи підключення Між фланцями
Функція Незворотний

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality