Дросельні клапани, VFY-WG, PN 16, DN 65, Черв’ячний редуктор, Wafer

065B7441

VFY-WG PN16 DN65 CI/SS/EPDM

Інформація про продукт

Вага брутто 4.051 Kilogram
Bага нетто 4 Kilogram
Об'єм 8.12 Liter
EAN 5710104062600

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Альтернативне середовище 2 Циркуляційна вода
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Butterfly valves
Довжина [мм] 46 мм
Дозволи CE
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 65 мм
Діаметр [мм] [макс.] 65 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 16 бар
Застосування Опалення та охолодження
Значення Kv [m³/г] 174 м³/год
Клас тиску PN 16
Кут повертання [°] 90 °
Кількість портів 2
Матеріал втулки клапана EPDM
Матеріал диску клапана Нержавіюча сталь
Матеріал корпуса клапана Чавун EN GJL 250 (DIN GG25)
Матеріал корпусу Чавун EN GJL 250 (DIN GG25)
Матеріал ущільнення штока Нітріл/Вітон/Цинкове покриття S. + PTFE
Матеріал фланців Чавун EN GJL 250 (DIN GG25)
Матеріал штока клапана Нержавіюча сталь (AISI 420)
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис VFY-WG PN16 DN65 CI/SS/EPDM
Орієнтація монтажу окрім ковпачком донизу
Робочий крутильний момент [Нм] 18 Н·м
Розмір клапана DN 65
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Стандарт дозволу PED 97/23/CE, EN 12266-1, категорія A
Температура зберігання [°C] [мін.] -10 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -10 °C
Температура середовища [°C] [макс.] 130 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип VFY-WG
Тип клапана Концентричний дизайн
Тип операції Черв’ячний редуктор
Тип фланця редуктора F05
Типи підключення Wafer
Функція Увімк./вимк.
Швидкість витоку [% Kvs] Швидкість витоку А

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality